PAL ROTA-S plus 2.0 160-1
Upínací palety s upínacími zařízeními
N.º de identificação 471532
Standardní výškový nástavec upínacího přípravku
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Horní jednocestné ruční sklíčidlo ROTA-S plus 2.0 160
- Spodní jednocestný upínací čep SPx 40 s indexovacím čepem IXB V1
- Rozměry: 159 x 159 x 89 mm
- Zdvih na čelist: 6.5 mm
- Rozteč zubů: 4.8 mm
- Max. krouticí moment: 80 Nm
- Max. upínací síla: 65 kN
- Vlastní hmotnost: 11.8 kg
Detalhes técnicos
| Průměr [mm] | 160.0 |
|---|---|
| Max. upínací síla [kN] | 65.0 |
| Max. krouticí moment [Nm] | 80.0 |
| Zdvih na čelist [mm] | 6.5 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 11.8 |
Rozsah dodávky
Upínací palety, základní čelisti s pero drážkou, šestistranný klíč, upínací čepy, indexovací čepy, šroub s okem, návod k obsluze; bez nástavbových čelistí