arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SPM plus 138

SPM plus 138

固定メンブレン

ID 471158

固定メンブレン 標準

  • 置き換え対象物: 1435753
特長:
  • 顧客側仕上げの上側
  • ボトム 1 方向クランピング ピン SPC 40、インデックスピン IXB V1 付き
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø149 x 55 mm
  • クランプ径: 36 - 125 mm
  • 繰り返し精度: < 0.01 mm
  • クランプ深さ: 3 - 20 mm
  • クランプストローク: 0.5 mm
  • 最大把持力: 50 kN
  • 材質: アルミニウム
  • 重量: 1.5 kg
Diamètre [mm] 149.0
Force de serrage max. [kN] 50.0
Diamètre de pièce min. [mm] 36.0
Diamètre de pièce max. [mm] 125.0
Répétabilité [mm] < 0.01
Course de serrage [mm] 0.5
Matériau Aluminium
Poids [kg] 1.5

Etendue de la livraison
Membrane de serrage, bague de réglage, tirettes, pions d'indexation, notice d'utilisation