arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
NSE3 176-V1

NSE3 176-V1

Upínací moduly

ID 1464669

Standardní upínací modul

Vlastnosti produktu:
  • Napružený systém - pneumatické otevírání
  • Funkce turbo
  • Ochrana proti rotaci dvousměrná 90°
  • Monitorování poloh upínacího smykadla prostřednictvím dynamického tlaku
Technické údaje:
  • Rozměry: Ø176 x Ø138 x 57,7 mm
  • Přítlačná síla: 9 kN
  • Axiální přítlak s funkcí turbo: 40 kN
  • Opakovatelná přesnost: < 0.005 mm
  • Odemykací tlak: 6 bar
  • Vlastní hmotnost: 8 kg
Průměr [mm] 176.0
Přítlačná síla [kN] 9.0
Axiální přítlak s funkcí turbo [kN] 40.0
Odemykací tlak [bar] 6.0
Opakovatelná přesnost [mm] < 0.005
Vlastní hmotnost [kg] 8.0

Rozsah dodávky
Upínací modul, montážní šrouby, upevňovací šrouby, O-kroužky, krytky, návod k obsluze; bez upínacích čepů, bez indexovacích čepů