SPA-S 40
Upínací čepy
N.º de identificação 1310630
Upínací čepy standardní
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Rybinové čepy
- Středicí čepy
- Leštěná ocel
- Max. Schnittstellentiefe: 3.5 mm
- Přídržná síla: 15 kN
- Vlastní hmotnost: 0.4 kg
Detalhes técnicos
| Přídržná síla [kN] | 15.0 |
|---|---|
| Materiál | Leštěná ocel |
| Varianta | Středicí čepy |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.4 |
Rozsah dodávky
Upínací čepy