MFPS-P-A1-L30 525 x 500
Magnetische klauwplaten met parallelle pooltechnologie
N.º de identificação 1358560
Standaard magnetische klemtechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Magnetische klauwplaat elektropermanent
- Technologie: Parallelle stang
- Type magneet: ALNiCO + Neodym
- Met gepatenteerde statusweergave op de magnetische klauwplaat voor weergave van de klemstatus (rood/groen)
- Zonder lage restmagnetismecyclus
- Afmetingen: 525 x 500 x 66 mm
- Pooluitlijning: Longitudinaal
- Poolsteek: 30 + 10 mm (staal + hars)
- Aantal polen: 10 (70x pooldraad M6)
- Houdkracht: 160 N/cm²
- Max. bedrijfstemperatuur: 80 °C
- Gewicht: 100 kg
- Snelle aansluiting met afdekplaat
- Snelkoppelingspositie: B
- Aantal kanalen: 1
- Aansluiting: 4-PIN
- Elektrische aansluiting: 400 V / 460 V
- Beschermklasse: 67
Detalhes técnicos
| L [mm] | 525.0 |
|---|---|
| B [mm] | 500.0 |
| H [mm] | 66.0 |
| Max. opspankracht [N/cm²] | 160.0 |
| Poolsteek | 30 mm + 10 mm |
| Aantal polen | 10.0 |
| Aansluiting | 4-PIN |
| Aantal kanalen | 1.0 |
| Netspanning | 400 V / 460 V |
| Min. werkstukdikte [mm] | 7.0 |
| Gewicht [kg] | 100.0 |
Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid en poolverlengingen