MFRS-A2-050 800 x 430
Mesas magnéticas com tecnologia de polo quadrado
N.º de identificação 1304000
Este produto foi descontinuado e não está mais disponível.
Saiba mais e entre em contato aqui.
Produtos alternativos:
Tecnologia de fixação magnética padrão
Informações sobre descontinuação:
Informações sobre descontinuação:
- Data de fim de vendas: 2025-10-24
- Substituído por: 1594992
- Placa de fixação magnética eletropermanente
- Tecnologia: Poste quadrado
- Tipo de ímã: Doppel-AlNiCo + Neodym
- Com indicação de status patenteado na placa magnética para exibição do estado de fixação (vermelho/verde)
- Sem ciclo de baixo magnetismo residual
- Dimensões: 800 x 430 x 86 mm
- Tamanho do polo: 50 x 50 mm
- Número de polos: 60 (rosca de polo M8)
- Força de retenção máxima por polo: 3.93 kN
- Força de retenção máx. total: 235.5 kN
- Temperatura máx. de operação: 80 °C
- Peso: 205 kg
- Conexão rápida com placa de cobertura
- Posição de conexão rápida: A (posição padrão)
- Número de canais: 2
- Conexão: 7-PIN
- Conexão elétrica: 400 V / 460 V
- Aula de proteção: 67
Detalhes técnicos
| L [mm] | 800.0 |
|---|---|
| B [mm] | 430.0 |
| H [mm] | 86.0 |
| 最大把持力 [kN] | 236.0 |
| 極数 | 60.0 |
| 接続 | 7-PIN |
| チャンネル数 | 2.0 |
| 主電源 | 400 V / 460 V |
| 最小ワーク厚さ [mm] | 13.0 |
| 重量 [kg] | 205.0 |
納品内容
磁気チャック、取扱説明書、CE 適合宣言書(制御ユニットなし、磁極拡張材なし)