arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
EZU 30-EC-N-SD Podobné zobrazení

EZU 30-EC-N-SD

Středicí chapadla

ID 1582025

Středicí chapadla EZU, Velikost: 30, elektrické, v prachuvzdorné verzi, Komunikační rozhraní: EtherCAT

  • Zdvih na čelist: 20 mm
  • Min. uchopovací síla: 210 N
  • Max. uchopovací síla: 350 N
  • Napájení: 24 V
  • Max. okolní teplota: 55 °C
Zdvih na čelist [mm] 20.0
Min. uchopovací síla [N] 210.0
Max. uchopovací síla [N] 350.0
Max. přípustná délka prstu [mm] 80.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.4
Opakovatelná přesnost (uchopování) [mm] 0.02
Opakovatelná přesnost (polohování, všesměrové) [mm] 0.05
Opakovatelná přesnost (polohování, obousměrné) [mm] 0.15
Doba zavření [s] 0.6
Doba otevření [s] 0.6
Max. rychlost (polohování) [mm/s] 40.0
Max. zrychlení [mm/s²] 150.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.3
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 55.0
Třída ochrany IP, elektronika 67
Třída krytí IP, vedení/základní čelisti 64
Čistota místnosti třída ISO 14644-1 4
Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 2015
Jmenovité napětí [V] 24.0
Komunikační rozhraní EtherCAT
Jmenovitý příkon, BasicGrip [A] 0.14
Max. příkon, BasicGrip [A] 0.67
Logická jmenovitá spotřeba proudu. [A] 0.16
Logická maximální spotřeba proudu. [A] 0.2
Max. moment Mx [Nm] 32.0
Max. moment My [Nm] 35.0
Max. moment Mz [Nm] 32.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 800.0
Prachotěsná verze ano

Ogólne informacje dotyczące serii

Siła chwytania
to arytmetyczna suma poszczególnych sił chwytania przyłożonych do każdej ze szczęk chwytaka w odległości P (zob. ilustracja).

Powtarzalność (chwytu)
rozumiana jako rozrzut rzeczywistej pozycji na każdą szczękę podczas 100 kolejnych ruchów zamykania lub otwierania na sztywnym detalu lub stałym zderzaku w niezmiennych warunkach.

Powtarzalność (pozycjonowanie jednokierunkowe)
rozumiana jako rozrzut rzeczywistych położeń szczęk bazowych względem położenia docelowego w stałych warunkach, w 100 następujących po sobie cyklach ruchu w tym samym kierunku

Powtarzalność (pozycjonowanie dwukierunkowe)
rozumiana jako rozkład rzeczywistych położeń szczęk bazowych względem położenia docelowego w stałych warunkach, w 100 następujących po sobie cyklach ruchu w obu kierunkach.

Długość palca
jest mierzona od powierzchni referencyjnej jako odległość P w kierunku głównej osi.

Czasy zamykania i otwierania (pozycjonowanie)
Czasy zamykania i otwierania stanowią jedynie czasy ruchu palców z maks. prędkością, maks. przyspieszeniem oraz przy przestrzeganiu maksymalnej dopuszczalnej masy na palec; ponadto odnoszą się do 50% dostępnego skoku na szczękę w wersji podstawowej.

Maks. prędkość (pozycjonowanie) i maks. przyśpieszenie
to prędkość i przyspieszenie działające na każdą szczękę.

Materiał obudowy
Stop aluminium, anodowany

Materiał szczęki bazowej
Stal, zabezpieczona przed korozją

Gwarancja
24 miesiące lub 5 milionów cykli BasicGrip / 3 miliony cykli StrongGrip (jeden cykl składa się z pełnego procesu chwytania: „Otwórz chwytak” i „Zamknij chwytak”)

Zakres dostawy
Chwytak wraz z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i zestawem akcesoriów z tulejami centrującymi do montażu chwytaka i palców. Instrukcje i oprogramowanie dotyczące poszczególnych produktów można pobrać ze stron schunk.com/downloads-manuals i schunk.com/downloads-software.