arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
EZU 35-EC-N-B Podobné zobrazení

EZU 35-EC-N-B

Středicí chapadla

ID 1582091

Středicí chapadla EZU, Velikost: 35, elektrické, Komunikační rozhraní: EtherCAT

  • Zdvih na čelist: 35 mm
  • Min. uchopovací síla: 390 N
  • Max. uchopovací síla: 780 N
  • Napájení: 24 V
  • Max. okolní teplota: 55 °C
Curso por castanha [mm] 35.0
Min. força de preensão [N] 390.0
Máx. força de preensão [N] 780.0
Máx. comprimento permitido do dedo [mm] 125.0
Peso máx. permitido por dedo [kg] 0.8
Precisão de repetição (agarramento) [mm] 0.02
Precisão de repetição (posicionamento, unidirecional) [mm] 0.05
Precisão de repetição (posicionamento, bidirecional) [mm] 0.15
Tempo de fechamento [s] 0.6
Tempo de abertura [s] 0.6
Velocidade máx. (posicionamento) [mm/s] 40.0
Máx. aceleração [mm/s²] 250.0
Peso [kg] 4.3
Min. temperatura ambiente [°C] 5.0
Máx. temperatura ambiente [°C] 55.0
Classe de proteção IP, eletrônicos 67
Guia da classe de proteção IP/castanhas base 40
Classe de sala limpa ISO 14644-1 5
Classe de sala limpa: ISO 14644-1 2015
Voltagem nominal [V] 24.0
Interface de comunicação EtherCAT
Consumo de corrente BasicGrip nominal [A] 0.37
Consumo de corrente BasicGrip máx. [A] 1.15
Consumo de corrente lógico nominal [A] 0.16
Consumo de corrente lógico máx. [A] 0.2
Momento Mx máx. [Nm] 48.0
Momento My máx. [Nm] 75.0
Momento Mz máx. [Nm] 43.0
Força axial máx. Fz máx. [N] 1200.0

Notas gerais sobre a série

Força de preensão
é a soma aritmética da força individual aplicada a cada castanha na distância P (ver ilustração).

Precisão de repetição (agarramento)
definida como a dispersão da posição real por castanha durante 100 movimentos consecutivos de fechamento ou abertura em uma peça rígida ou um batente fixo em condições constantes.

Precisão de repetição (posicionamento, unidirecional)
definido como a dispersão da posição real por castanha base durante 100 movimentos consecutivos para uma posição-alvo da mesma direção sob condições constantes.

Precisão de repetição (posicionamento, bidirecional)
definido como a distribuição da posição real por castanha base durante 100 movimentos consecutivos para uma posição-alvo de ambas as direções sob condições constantes.

Comprimento do dedo
é medido a partir da superfície de referência como a distância P na direção do eixo principal.

Tempos de abertura e fechamento (posicionamento)
Os tempos de fechamento e abertura são apenas os tempos de movimento dos dedos na velocidade máx., bem como a aceleração máxima com observância das massas máx. admissíveis por dedo e se refere a 50% do percurso de deslocamento por castanha disponível na versão básica.

Velocidade máx. (posicionamento) e aceleração máx.
é a velocidade e a aceleração que atuam em cada castanha.

Material da carcaça
Liga de alumínio, anodizado

Material da castanha base
Aço, com proteção anticorrosão

Garantia
24 meses ou 5 milhões de ciclos BasicGrip / 3 milhões de ciclos StrongGrip (um ciclo consiste em um processo de preensão completo: "Garra aberta" e "Garra fechada")

Escopo de fornecimento
Garra incluindo informações de segurança e kit de acessórios com buchas de centralização para montagem da garra e do dedo. Instruções e software específicos do produto podem ser baixados em schunk.com/downloads-manuals and schunk.com/downloads-software.