arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MMS 22-A-05V-M08 類似のイラスト

MMS 22-A-05V-M08

アナログポジションセンサー

N.º de identificação 315805

アナログマグネットスイッチ MMS 22-A, ティーチ機能, C-スロット

  • ケーブル長: 0.31 m
  • 電気接続: M8 ソケット、3 ピン
  • 最大出力電圧: 5 V
  • 公称電圧: 5 V
測定原理 磁気式
スイッチングポイントの数 アナログ
ティーチ機能 あり
電圧出力 あり
最小出力電圧 [V] 0.0
最大出力電圧 [V] 5.0
直線性 [%] 15
最大最終値の繰り返し精度 R < ±3%
最低周囲温度 [°C] 5.0
最高周囲温度 [°C] 55.0
センサーの LED ディスプレイ あり
応答時間/種類切り換え時間 [ms] 50.0
公称電圧 [V] 5.0
最小作動電圧 [V] 5.0
最大電圧 [V] 5.5
最大リップル (Ue の %) <2 % Vss
電圧タイプ DC
定格電流 [mA] 10.0
短絡防止 あり
極性反転防止 あり
ハウジングの材質 GV-5H (PA)、黒
ケーブルコネクター/ケーブル端 M8 ソケット、3 ピン
ケーブル長 [m] 0.31
ケーブル直径 [mm] 2.35
ケーブルシース材質 PUR
ケーブルの遮蔽 あり
最小曲げ半径 (動的) [mm] 24.0
最小曲げ半径 (静的) [mm] 12.0
重量 [kg] 0.01
保護等級 IP (センサー、接続された状態) 67
保護等級 3
穴あけエマルジョン耐性 * あり
CE あり
* テスト済みの切削油: r.rhenus TU 43P、Motorex Swisscool Magnum UX 550 および Oemeta 760 (1008339)。