arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
KSC-D

KSC-D

Basic clamping vise
Double clamping vise with third hand function for easy and safe loading of several workpieces on tombstones.

Avantages - Vos bénéfices

  • Conception extrêmement plate
    Pour une exploitation maximale de la zone d’usinage
  • Fonction 3e main
    Précontrainte fiable de la première pièce lors du serrage de la deuxième pièce
  • Broche encapsulée
    Dispositifs de serrage étanches à la saleté et nécessitant peu d’entretien
  • Encapsulation innovante des mors de base
    Préparé à la perfection pour des solutions de cube de serrage
  • Grande force de serrage
    Garantissent la sécurité de processus pendant l'usinage
  • Large gamme d'applications
    Adapté à l’usinage de pièces brutes et finies
  • Large gamme de mors
    Adaptation optimale à de nouvelles fonctions de serrage
  • Serrage par traction
    Pas de flexion du corps de base
  • Interface VERO-S
    Un large éventail de combinaisons grâce à la conception modulaire VERO-S pour des temps d'équipement encore plus courts.

Options et informations particulières

  • Chargement facile grâce à la fonction de troisième main
    Les étaux doubles KONTEC KSC-D de SCHUNK sont conçus spécialement pour une exploitation dans les phases de travail continues exigeantes de machines-outils automatisées avec stockage de pièces. Grâce à leur corps de base nickelé, ces étaux sont parfaitement protégés contre la corrosion. Comme pièces constitutives de la vaste conception modulaire KSC, ils peuvent être adaptés rapidement et facilement à de nouvelles fonctions de serrage.
  • En utilisant la fonction pratique de troisième main, deux pièces à usiner peuvent être maintenues, fixées puis serrées de manière sécurisée une après l'autre. L'étau serreur excelle grâce à une conception extrêmement plate et un poids réduit. Équipées d'une interface VERO-S, les broches de serrage peuvent être montées directement au corps de base sans nécessiter de plaque d'adaptation, et les étaux peuvent être serrés par le système à référence à point zéro VERO-S.