클램핑 모듈
베이스 및 중첩 모듈
워크피스 직접 클램핑 WDM-5X용 모듈 시스템에서 여러 클램핑 기둥을 위한 기본으로 클램핑 모듈을 사용합니다. 이러한 모듈은 기본 및 중첩 모듈로 이용 가능합니다.
Description
Vorteile – Ihr Nutzen
- Modular aufgebaute Spannsäulen
Flexibles Spannen von großen Werkstücken und Freiformteilen - Spielfreie Kegelzentrierung zwischen den Bauteilen
Hohe Wechselwiederholgenauigkeit < 0,005 mm - Hohe Einzugskräfte
Bis zu 15 kN für hohe Zerspanungsparameter und mehr Fertigungseffizienz - Aufspannung durch Spannsäulen
Ideal geeignet für die 5-Seiten-Bearbeitung - Höchste Flexibilität
Bearbeitung von kleinen, mittelgroßen und großen Werkstücken sowie Durchbrüchen möglich
Options et informations particulières
- WDM-5X-BM 80
Les modules de base sont essentiels pour la fixation des colonnes de serrage sur des tables à rainures en T ou sur des plaques à maillage de trous. Ceux-ci peuvent être utilisés directement comme modules de serrage. - WDM-5X-SM 80
Modules d'empilage pour la mise en œuvre des différentes hauteurs de colonne de serrage. Ceux-ci peuvent être utilisés directement comme modules de serrage.