GBCG-6W 38-38-18
Castanhas de reversão de 6 vias
N.º de identificação 1395550
Castanhas de sobrepor, padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Grip de carboneto de castanha reversível de 6 vias
- Para placas giratórias e adaptadoras
- Interface 1: W-38
- 1º lado: revestido com carboneto de tungstênio
- 2º lado: Grip de carboneto
- 3º lado: Grip de carboneto, passo de 3 mm
- 4º lado: Grip de carboneto, passo de 8 mm
- 5º lado: Punho de carboneto, redondo, passo de 8 mm
- 6º lado: Grip de carboneto, redondo
- Dimensões: 38,5 x 38,2 x 18 mm
- Peso: 0.2 kg
Detalhes técnicos
| 폭 [mm] | 38.5 |
|---|---|
| 깊이 [mm] | 38.2 |
| 높이 [mm] | 18.0 |
| 번들 | 부품 |
| 중량 [kg] | 0.2 |
제공 범위
클램핑 인서트, 고정 나사