arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
PEB 50-57-3 유사 그림

PEB 50-57-3

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

ID 1315228

표준마그네틱 클램핑 기술용 액세서리

제품 특징:
  • 3방향 폴 블록
기술 데이터:
  • 치수: 170,3 x 50 x 57 mm
  • 극 분야: 3방향(1 x 3)
  • 폴 스레드: M8
  • 중량: 3.8 kg
길이 [mm] 170.0
폭 [mm] 50.0
높이 [mm] 57.0
중량 [kg] 3.8

제공 범위
폴 블록, 고정 나사