VSL 8-6 PU MI-TR
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie
N.º de identificação 1543276
Accessoires voor standaard vacuümopspantechnologie
Productkenmerken
Productkenmerken
- Vacuümslang
- Geschikt voor alle SCMB-HD vacuümblokken
- Buitendiameter: 8 mm
- Binnendiameter: 6 mm
- Drukbereik: -0.95 - 10 bar
- Bedrijfstemperatuur: -35 - 60 °C
- Materiaal: PU
Detalhes técnicos
| Min. operating pressure [bar] | -0.95 |
|---|---|
| Max. operating pressure [bar] | 10.0 |
| Material | PU |
| O.D.-Diameter [mm] | 8.0 |
| Inner diameter [mm] | 6.0 |
| Min. operating temperature [°C] | -35.0 |
| Max. operating temperature [°C] | 60.0 |
Scope of delivery
Vacuum hose