Naše standardní středicí chapadla jsou k dispozici jako chapadla pro malé díly, univerzální a utěsněná chapadla se třemi prsty pro bezpečné a přesné uchopování za vnější a vnitřní průměr obrobků o váze od několika gramů do více než 100 kilogramů. Jsou vhodná pro použití u mnoha aplikací, od čistých až po potenciálně výbušné pracovní prostory a od aplikací s normálními okolními podmínkami až po ty s vysokou teplotou. Schopnost kombinovat chapadlo se systémy čidel, prsty chapadel navrženými pro konkrétní výrobky nebo mezilehlými čelistmi skýtá potenciál vyšší produktivity. Navíc inovativní vylepšení konstrukce, např. vícezubé vedení, jsou kombinována s nejmodernější výrobní technologií s cílem zajistit vysokou spolehlivost a tím pádem i bezpečnou investici s dlouhodobou životností.
Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
Zařízení udržující upínací sílu i v případě výpadku médií
Mechanické zařízení na udržování uchopovací síly zajišťuje, aby byla vyvozována minimální upínací síla, i když dojde k poklesu tlaku. Tato síla působí jako zavírací síla u varianty AS/S a jako otevírací síla u varianty IS. Zařízení na udržování uchopovací síly lze navíc použít také ke zvýšení uchopovací síly nebo při jednorázovém spouštění uchopování.
Teplota okolí popisuje teplotu vzduchu nebo přímého pracovního prostředí, ve kterém je chapadlo provozováno (nikoli teplotu obrobku, protože ta je obvykle výrazně vyšší než teplota okolí). Nabízíme také speciální řešení pro teploty okolí nad 130 °C. Rádi prověříme váš případ použití na základě vašich konkrétních procesních údajů.
se vypočítá jako silové upínání se součinitelem statického tření 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě upínání s tvarovým uchopením lze pracovat s podstatně vyššími přípustnými hmotnostmi obrobků.
Příklad: - Pro hmotnost obrobku uvedenou v katalogu 5 kg Uchopovací síla chapadla 1 000 N Součinitel tření μ 0,1; bezpečnostní faktor 2; g 9,81
Pro podporované řídicí systémy poskytujeme specifické softwarové prostředky (např. funkční bloky nebo sady parametrů). To zjednodušuje uvedení softwaru do provozu a jeho integraci. Váš cílový systém zde není uveden? Kontaktujte nás, prosím!
Malgré le moment de charge élevé des mors de base, cette pince concentrique étanche à trois doigts répond aux exigences de la norme IP67 et ne permet la pénétration d'aucune substance de l'environnement de travail à l'intérieur du composant.
Pince concentrique à 3 doigts universelle avec passage au centre et avec force de serrage élevée et couples admissibles élevés grâce au guidage multi-crans