arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KSP3 100-AS-SM IOL

KSP3 100-AS-SM IOL

Senzorické upínací silové bloky

ID 1591477

Senzorický silový upínací svěrák ve standardní verzi

Vlastnosti produktu:
  • 2čelisťový silový svěrák
  • Senzorické provedení
  • Regulace prostřednictvím IO-Link
  • Středicí upínání
  • Standardní zdvih
  • Zesílení upínací síly / vnější zajištění
  • Monitorování polohy čelistí prostřednictvím IO-Link
  • Monitorování tlaku otevřeno/upnuto přes IO-Link
  • Základní čelisti: Jemné zoubkování a pero s drážkou
Technické údaje:
  • Upínací síla při max. provozním tlaku: 18 kN
  • Dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy: 2.5 - 6.5 kN
  • Zdvih na čelist: 2 mm
  • Max. výška čelisti: 60 mm
  • Opakovatelná přesnost: 0.01 mm
  • Provozní tlak: 3 - 9 bar
  • Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů: 1000 cm³
  • Provozní napětí řídicí jednotky: 24 V DC
  • Zavírací/otevírací čas: 0.2 s
  • Vlastní hmotnost: 4 kg
Zdvih na čelist [mm] 2.0
Upínací síla při max. provozním tlaku [kN] 18.0
Min. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] 2.5
Max. dodatečná upínací síla vyplývající z pružinové sestavy [kN] 6.5
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 9.0
Opakovatelná přesnost svěráku [mm] 0.01
Max. výška čelisti [mm] 60.0
Vzdálenost H [mm] 16.0
Spotřeba vzduchu na dvojitý zdvih při tlaku 6 barů [cm³] 1000.0
Zavírací/otevírací čas [s] 0.2
Vlastní hmotnost [kg] 4.0

Rozsah dodávky
Silový svěrák, montážní šrouby pro systémové čelisti a silový svěrák, krytky, montážní šrouby, upínací pouzdra, návod k obsluze; bez pevného kontaktu pro integraci do řídicí jednotky stroje