arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.

Selezione del portautensile

Serie
TENDO Platinum
"L'originale", il portauntesile a espansione idraulica di SCHUNK.

TENDO Zero
Mandrino a espansione idraulica TENDO con prolunga "Zero".
Gli errori di concentricità possono essere compensati utilizzando quattro viti di regolazione laterali.
Interfaccia
Interfaccia
Interfaccia macchina / mandrino standardizzata:

Cono a stelo cavo forma A (HSK-A)
(ISO 121654-1 / DIN69893-1)

Cono a stelo cavo forma C (HSK-C)
(ISO 121654-1 / DIN69893-1)

Forma conica AF (SK)
(DIN ISO 7388-1)

Forma conica JD/JF (JIS-BT)
(DIN ISO 7388-2)

Dimensione interfaccia
Dimensione nominale dell'interfaccia macchina / mandrino standardizzata
Diametro di serraggio (D1)
Diametro nominale del foro di serraggio per il fissaggio degli utensili a stelo


Requisiti per lo stelo dell'utensile:
- Tolleranza stelo h6
- Tipi di stelo disponibili in commercio in conformità a:
1) Forma A a norma DIN 1835-1 e forma HA a norma DIN 6535
2) Forma B a norma DIN 1835-1 e forma HB a norma DIN 6535 (fino a D1=20 mm)
3) Forma B a norma DIN 1835-1 e forma HB a norma DIN 6535 (da D1=25 mm)
4) Forma E a norma DIN 1835-1 e forma HE a norma DIN 6535

easytoolholder
Want maximum customization?
Your configuration is outside our standard range? Contact us and we will make it possible.