arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
UGE 30 Abbildung ähnlich

UGE 30

Spanneinsätze

ID 100018

UGE 30, Spanneinsätze
  • Höhe H: 9.5 mm
  • Durchmesser D: 12.7 mm
  • Material: Hartmetall
  • Liefereinheit: 1 Satz = 10 Stück
Lieferumfang: Spanneinsatz mit Torx-Profilschraube M4x13,5, Einbauanleitung
Höhe H [mm] 9.5
Durchmesser D [mm] 12.7
Material Hartmetall
Liefereinheit 1 Satz = 10 Stück
Lieferumfang Lieferumfang: Spanneinsatz mit Torx-Profilschraube M4x13,5, Einbauanleitung