ROTA NC 800-230 Z520-SV90°
Mandrins de tour automatiques avec passage au centre
ID 852070
Mandrins de tour automatique standard avec trou de passage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Perçage: 230 mm
- Support de broche: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
- Interface des mors: 3/32" x 90° Nut 30H7
- Course par mors : 11.2 mm
- Course du piston: 42 mm
- Force de serrage max.: 370 kN
- Force d'actionnement max.: 120 kN
- Vitesse de rotation max.: 1200 1/min
- Poids: 575 kg
Specifiche tecniche
| Type de broche | ISO 702-4 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 20 (Z520) |
| Denture | 3/32" x 90° |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 1200.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 370.0 |
| Force d'actionnement max. [kN] | 120.0 |
| Course/mors [mm] | 11.2 |
| Course du piston (H) [mm] | 42.0 |
| Moment d'inertie [kgm²] | 51.0 |
| Poids [kg] | 575.0 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Asse X:
- n [min-1]
- Asse Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB 630
- red
-
SP-WB 630
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, écrous en T avec vis, mandrin vise de fixation, clé de fixation pour anneau de broche rotatif, rondelle et manuel d'utilisation