SZA 31-10
Ganasce dure ad artigli per serraggio esterno
ID 138184
SZA 31-10, Ganasce dure ad artigli per serraggio esterno
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche del prodotto:
- Dentatura: 1/16" x 90°
- Larghezza della scanalatura: 21 mm
- Unità di fornitura: 1 set = 3 pezzi
- Vuoi conoscere il campo di serraggio esatto del tuo mandrino autocentrante oppure ti serve un campo di serraggio diverso? Fai clic su "Strumenti" e utilizza il nostro strumento di ricerca rapida dei morsetti.
Technical details
| Gruppo prodotti | Ganasce dure ad artigli per serraggio esterno |
|---|---|
| Dentatura | 1/16" x 90° |
| Larghezza della scanalatura N [mm] | 21.0 |
| Larghezza B [mm] | 50.0 |
| Altezza H [mm] | 58.0 |
| Lunghezza L [mm] | 115.4 |
| Profindità di serraggio T [mm] | 25.0 |
| Filetto per battuta pezzo filettato G | M8 |
| Spaziatura dei fori b [mm] | 28.0 |
| Vite | M16 |
| Materiale | Acciaio 16MnCr5, temprato |
| m/set [kg] | 3.4 |