arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
OPR-081-P00 Illustrazione simile

OPR-081-P00

ID 321381

Tempo di consegna su richiesta
Sensore anticollisione e di sovraccarico OPR, Dimensioni: 081, Ripristino: automatisch

  • Deviazione rotatoria: ± 25 °
  • Forza Fd max.: 1700 N
Deviazione assiale [mm] 8.6
Deviazione angolare [°] ± 13
Deviazione rotatoria [°] ± 25
Coppia min. di sgancio angolare Mx, My [Nm] 14.0
Coppia di sgancio min., rotatorio Mz [Nm] 14.0
Forza di sgancio min., assiale Fd [N] 382.0
Forza max. Fd [N] 1700.0
Tensione di alimentazione min. [V] 10.0
Tensione di alimentazione massima [V] 30.0
Precisione di ripetibilità [mm] ± 0.025
Sensibilità [mm] 0.5
Ripetibilità [min] 5.0
Pressione d'esercizio min. [bar] 1.4
Pressione di esercizio max. [bar] 6.2
Peso [kg] 0.58
Temperatura ambiente min. [°C] 5.0
Temperatura ambiente max. [°C] 60.0
Diametro D [mm] 80.0
Altezza Z [mm] 55.4
Coppia Mx max [Nm] 59.0
Coppia My max. [Nm] 59.0
Coppia Mz max [Nm] 61.0

Informazioni generali sulla serie

Condizioni ambientali estreme
Tenere presente che l'impiego in condizioni ambientali estreme (ad es. nella zona del refrigerante, in presenza di pulviscolo di fusione o di rettifica) può ridurre notevolmente la durata di questi prodotti e invalidare la garanzia SCHUNK. In molti casi però abbiamo una soluzione pronta. Consultateci pure al riguardo.

Azionamento
pneumatico, tramite aria compressa filtrata secondo la norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principio di funzionamento
Pistone del cilindro integrato

La fornitura comprende
Sensore di sovraccarico e collisione nella variante ordinata, elementi per il collegamento elettrico e informazioni di sicurezza. Le istruzioni specifiche del prodotto si possono scaricare da schunk.com/downloads-manuals.

Garanzia
24 mesi