AGM-Z 080
補正ユニット
Ident.-Nr. 1575977
補正ユニット AGM-Z, サイズ: 080, ロックあり
- 補正方向: Z
- 補正Z: 10 mm
技術的詳細
| 補正Z [mm] | 10.0 |
|---|---|
| ロック機構収納 [N] | 1300.0 |
| ロック機構伸長 [N] | 1700.0 |
| 最小スプリング力 [N] | 200.0 |
| 最大スプリング力 [N] | 300.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 2.5 |
| 最大作動圧 [bar] | 6.5 |
| 呼び作動圧力 [bar] | 6.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | 0.02 |
| ロボット側接続 | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| ツール側接続 | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| 重量 [kg] | 3.6 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| 流体消費 [cm³] | 80.0 |
| 引き出し時間 [s] | 0.3 |
| 引き込み時間 [s] | 0.4 |
| エア接続のロックと解除 | M5 |
| 最大偏心荷重 [mm] | 260.0 |
| IP 保護等級 | 50 |
| 静的最大モーメント Mx/My [Nm] | 110.0 |
| 静的最大モーメント Mz [Nm] | 250.0 |
| 最大静的力 Fx/Fy [N] | 1000.0 |
| 最大静的力 Fz [N] | 1100.0 |
| 動的最大モーメント Mx/My [Nm] | 50.0 |
| 動的最大モーメント Mz [Nm] | 75.0 |
| 力 Fx 最大 動的 [N] | 400.0 |
| 力 Fy 最大 動的 [N] | 400.0 |
| 力 Fz 最大 動的 [N] | 550.0 |
| 最大力 Fd [N] | 2200.0 |
その他の技術データは schunk.com でご覧いただけます。
最大负载
AGM-Z 负载图 – 垂直结构
AGM-Z 负载图 – 水平结构
挠曲
AGM-Z 挠曲图 – 水平结构
最大负载
这是允许作用在补偿单元上的所有静载荷的总和。
AGM-Z 负载图 – 垂直结构
- X 軸:
- 重心距离
- Y 軸:
- 负载能力
允许的有效负载取决于加速度和重心位置,取决于位置和锁定方式。
AGM-Z 负载图 – 水平结构
- X 軸:
- 重心距离
- Y 軸:
- 负载能力
允许的有效负载取决于加速度和重心位置,取决于位置和锁定方式。
挠曲
插图适用于 AGM-Z 和 AGM-XYZ
AGM-Z 挠曲图 – 水平结构
- X 軸:
- 重心距离
- Y 軸:
- 挠曲
该图显示了最大偏转 (fa) 在减压状态下随杠杆臂 (L) 的变化情况以及作用于附加质量的力矩(Mx, y)。该图表不可取代技术设计图。
产品系列的常规说明
恶劣环境条件
请注意:在恶劣环境条件(例如:冷却液区域、铸造和研磨粉尘)下使用可能大大缩短装置的使用寿命,我公司将不承担任何保修责任。但是,大部分情况下,我们可以找到解决方案。详细信息,请咨询我们。
流体消耗量
指单次回缩与伸出循环的耗气量
导轨系统
滚珠导轨
监测
通过磁开关或感应接近传感器
启动
气动,带符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] 的过滤压缩空气。
外壳
硬质阳极化铝合金,硬化钢功能部件
标配范围
订购型号中的补偿单元、用于机械连接的元件和安全信息。对应的产品说明书,可以前往 schunk.com/downloads-manuals 下载。
保修期
24 个月