WHI SCAPTO C6 Ø25x90
Upínače Whistle-Notch
ID 23003889
WHI SCAPTO C6 Ø25x90, Upínače nástrojů
- Upínače Whistle-Notch
- Řada: Upínače Whistle-Notch
- Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C6
- Uchopovací průměr: 25 mm
- Projekční délka: 90 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
- Stupeň vyvážení: G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Technické údaje
| Technologie | Upínače Whistle-Notch |
|---|---|
| Řada | Upínače Whistle-Notch |
| Rozhraní upínače nástrojů | SCHUNK CAPTO C6 |
| Norma upínače držáku | ISO 26623-1 |
| Upínací průměr D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 65.0 |
| D6 [mm] | 44.5 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 56.5 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 65.5 |
| G | M20 |
| G1 | M18x2 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.15 |
| Odolná chladivu | ano |
| Standardní délka | ano |
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra
Provedení
Pro upínací nástroje s válcovými stopkami podle DIN 1835B/6359HB.
Obvodová házivost
≤ 0,003 mm měřeno od kuželu k D1
Stupeň vyvážení
G6.3 při 8.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Závit G1
G1 = závit pro upínací šroub
Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873
Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů
Rozsah dodávky
Včetně upínacího šroubu a šroubu pro nastavení délky
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání