CELSIO CF HSK-A 63 Ø25x130
Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
Ident.-Nr. 26002752
CELSIO CF HSK-A 63 Ø25x130, Oprawki narzędziowe
- Termokurczliwy uchwyt narzędziowy
- Seria: CELSIO
- Wariant Cool Flow
- Złącze uchwytu narzędziowego: HSK-A 63
- Średnica mocowania: 25 mm
- Przewidywana długość: 130 mm
- Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
- Stopień wyważenia: 2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
- Min. moment obrotowy: 680 Nm
Technische Details
| Technologia | Termokurczliwy uchwyt narzędziowy |
|---|---|
| Seria | CELSIO |
| Złącze uchwytu narzędziowego | HSK-A 63 |
| Standardowy uchwyt narzędziowy | DIN ISO 12164-1 |
| Średnica mocowania D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 53.0 |
| D6 [mm] | 44.0 |
| Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] | 130 mm / 5.1" |
| L2 [mm] | 59.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 104.0 |
| G | M16x1 |
| Min. moment obrotowy [Nm] | 680.0 |
| Masa [kg] | 2.0 |
| Wariant Cool Flow | tak |
Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm mierzona w otworze mocującym (zgodnie z normą DIN 69882-8)
Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm
Jakość trzonka narzędzia
h6
Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873
Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych
Zasilanie chłodziwem
Wersja Cool Flow
Chłodziwo jest podawane przez dwa otwory bezpośrednio na krawędź tnącą narzędzia.
Śruba do regulacji długości
Ze śrubą regulacyjną do osiowej regulacji długości (z wyjątkiem Ø 3, Ø 4 i Ø 5)
Śruba do wywarzania
Z gwintem na śruby do wyważania (z wyjątkiem Ø 3, Ø 4 i Ø 5)
Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie