ER11 HSK-E40x60
ER 筒夹
ID 23002078
ER11 HSK-E40x60, 刀柄
- ER 筒夹
- 系列: ER 筒夹
- 刀具夹持接口: HSK-E 40
- 突出长度: 60 mm
- 回转精度: 2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
- 平衡等级: 转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
技术细节
技术 | ER 筒夹 |
---|---|
系列 | ER 筒夹 |
刀具夹持接口 | HSK-E 40 |
刀柄标准 | DIN 69893-5 |
ER 夹持尺寸 | ER 11 |
最小夹持直径 D1 [mm] | 1 |
最大夹持直径 D1 [mm] | 7 |
D2 [mm] | 19 |
D3 [mm] | 19 |
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 60 mm / 2.4" |
伸出长度 L1 [mm] | 60 |
L4 [mm] | 11.3 |
L5 [mm] | 40 |
重量 [kg] | 0.28 |
回转精度
2.5 x D 处 ≤ 0.008 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
数据芯片安装孔为选配
刀柄更换
对于自动更换刀柄
长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉
标配范围
包括夹紧螺母
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计