arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
MES CF SCAPTO C8 Ø22x50 Podobné zobrazení

MES CF SCAPTO C8 Ø22x50

Trny frézovací hlavy

ID 23004463

MES CF SCAPTO C8 Ø22x50, Upínače nástrojů
  • Trny frézovací hlavy
  • Řada: Trny frézovací hlavy
  • Varianta Cool Flow
  • Rozhraní upínače nástrojů: SCHUNK CAPTO C8
  • Uchopovací průměr: 22 mm
  • Závit v upínacím průměru: M10
  • Projekční délka: 50 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1
  • Stupeň vyvážení: G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm
Rozsah dodávky: Zahrnuje utahovací šroub
Technologie Trny frézovací hlavy
Řada Trny frézovací hlavy
Rozhraní upínače nástrojů SCHUNK CAPTO C8
Norma upínače držáku ISO 26623-1
Upínací průměr D1 22 mm
Závitový upevňovací šroub G M10
D2 [mm] 48.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 17.5
L11 [mm] 19.0
Vlastní hmotnost [kg] 2.19
Varianta Cool Flow ano
Standardní délka ano
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra

Provedení
Pro montáž fréz s křížovými drážkami

Obvodová házivost
≤ 0,006 mm měřeno od kužele k D1

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Provedení Cool flow - optimální dodávka chladiva přímo na řeznou hranu nástroje

Rozsah dodávky
Zahrnuje utahovací šroub

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání