Spannkraftmessgerät
Zubehör Drehfutter Standard
Spannkraftmessgerät zum Messen der Backenspannkraft von 2-, 3- und 6-Backen-Futtern, sowie von 3-Backen-Kraftspannblöcken zur Sicherstellung einer größtmöglichen Prozesssicherheit im täglichen Betrieb.
Descrizione
Vorteile – Ihr Nutzen
- Universell einsetzbar
Herstellerunabhängig für 2-, 3- oder 6-Backenfutter, sowie 3-Backen-Kraftspannblöcke - Flexibel einstellbarer Spannbereich
Messung unterschiedlicher Spanndurchmesser - Drahtlose Datenübertragung per App auf ein Industrie-Tablet und Export auf andere Endgeräte
Schnelle und einfache Datenauswertung ohne lästige Kabel - Direkte Anzeige des Spannkraft-Drehzahl-Diagramms in der App
Keine weiteren externen Geräte notwendig - Integrierte Datenbank in der App
Futterhistorie kann jederzeit schnell und einfach abgerufen werden - Extrem schnelle Messwertübertragungen
Hochauflösende und sehr genaue Spannkraft-Drehzahl-Diagramme - Lange Akkulaufzeit des Messkopfs
Kein ständiges Laden notwendig - Ladedauer des Messkopfs unter drei Minuten
Schnelle Einsatzbereitschaft des Messkopfs nach längerer Nichtbenutzung
Optionen und spezielle Informationen
- Universell einsetzbares Spannkraftmessgerät
Das universell einsetzbare Spannkraftmessgerät IFT ist speziell dafür konzipiert, eine größtmögliche Prozesssicherheit und Wirtschaftlichkeit im täglichen Betrieb von Spannfuttern zu gewährleisten. Es eignet sich herstellerunabhängig zum Messen von 2-, 3- und 6-Backenfuttern mit bis zu 6.000 min-1 und einer maximalen Spannkraft von 90 kN pro Spannbacke. Über einstellbare Spannverlängerungen lässt sich der Spanndurchmesser zwischen 72 mm, 96 mm und 136 mm variieren. - Die Datenauswertung erfolgt drahtlos per App auf ein Industrie-Tablet oder über den anschließenden Export auf andere Endgeräte. Die Akkulaufzeit des Messkopfs liegt bei über 90 Minuten, die Ladedauer bei unter drei Minuten. Das Spannkraftmessgerät kann zur statischen Messung ebenso eingesetzt werden wie zur Ermittlung des Spannkraftverlustes unter Drehzahl oder zur individuellen Einstellung der erforderlichen Ausgangsspannkraft für die jeweilige Bearbeitung.