arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
MTB DG-JGP-P 64-1 Podobné zobrazení

MTB DG-JGP-P 64-1

Aplikační sada

ID 1490830

Aplikační sada MTB, Velikost: Double Gripper JGP-P 64, Komunikační rozhraní: digitální I/O (vstupy/výstupy)

  • Zdvih na čelist: 6 mm
  • Zavírací síla: 350 N
  • Otevírací síla: 375 N
  • Napájení: 24 V DC
  • Magnetický obvod: 170 mA
  • Max. okolní teplota: 50 °C
Systém čidel předmontovaný, 2násobně magnetický, nastavitelný
Délka X [mm] 178.0
Šířka Y [mm] 96.0
Výška Z [mm] 117.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.62
Max. moment Mx [Nm] 43.0
Max. moment My [Nm] 54.0
Max. moment Mz [Nm] 48.0
Zdvih na čelist [mm] 6.0
Zavírací síla [N] 350.0
Otevírací síla [N] 375.0
Doporučená hmotnost obrobku [kg] 1.75
Max. přípustná délka prstu [mm] 90.0
Max. přípustná hmotnost jednoho prstu [kg] 0.4
IP třída ochrany chapadla 40
IP třída ochrany ventilové skříně 67
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 50.0
Min. provozní tlak [bar] 2.5
Max. provozní tlak [bar] 7.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Min. tlak vnitřního ofuku [bar] 0.5
Max. tlak vnitřního ofuku [bar] 1.0
Doba zavření [s] 0.05
Doba otevření [s] 0.05
Objem válce na dvojitý zdvih [cm³] 15.0
Odfukovací tryska pro spotřebu kapaliny [cm³/s] 3000.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.01
Kabelový konektor M12, kód A
Jmenovité napětí [V DC] 24.0
Jmenovitý proud [mA] 170.0
Max. proud [mA] 500.0
Komunikační rozhraní digitální I/O (vstupy/výstupy)
Počet digitálních vstupů 6.0
Počet digitálních výstupů 4.0
Plná uchopovací síla dle tabulky údajů se možná stane účinnou až po několika stovkách uchopovacích cyklů. Kompatibilita s robotem je dána pouze ve spojení s odpovídajícím připojovacím balíčkem.

Obecné pokyny k řadě

Uchopovací síla
je aritmetický součet individuální síly vyvinuté na každé chapadlo ve vzdálenosti P (viz obrázek)

Délka prstu
měří se od referenčního povrchu jako vzdálenost P ve směru k hlavní ose. Maximální přípustná délka prstů bude platit, dokud nebude dosaženo jmenovitého provozního tlaku. S vyššími tlaky je nutno zkrátit délku prstů v poměru ke jmenovitému provoznímu tlaku.

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích zdvihů.

Hmotnost obrobku
se vypočítá jako silové uchopování se součinitelem statického třetí 0,1 a bezpečnostním faktorem 2 proti vyklouznutí obrobku při zrychlení v důsledku gravitace g. V případě uchopení s tvarovým stykem jsou přípustné významně vyšší hmotnosti obrobku

Zavírací a otvírací časy
jsou doby pohybu výhradně základních čelistí bez prstů chapadla specifických pro danou aplikaci, vč. spínacích dob ventilů. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Materiál těla
Hliník

Materiál základních čelistí
Ocel

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [3:4:3]

Záruka
24 měsíců