arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
AGE-F-XY-040-2 Podobné zobrazení

AGE-F-XY-040-2

Kompenzační jednotka

ID 324921

Kompenzační jednotka AGE-F, Velikost: 040

  • Kompenzace XY: ± 2 mm
  • Hmotnost obrobku: 4 kg
  • Min. vratná síla s integrovanou pružinou: 4 N
  • Max. vratná síla s integrovanou pružinou: 7 N
  • Max. síla Fz : 200 N
  • Max. síla Fd: 500 N
Kompenzace XY [mm] ± 2
Doporučená manipulační hmotnost, svisle [kg] 4.0
Min. vratná síla s integrovanou pružinou [N] 4.0
Max. vratná síla s integrovanou pružinou [N] 7.0
Tuhost pružiny [N/mm] 1.3
Opakovatelná přesnost [mm] ± 0.01
Vlastní hmotnost [kg] 0.23
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 80.0
Průměr D [mm] 55.0
Výška Z [mm] 32.0
Max. moment Mx [Nm] 4.4
Max. moment My [Nm] 4.4
Max. moment Mz [Nm] 8.0
Max. síla Fz  [N] 200.0
Max. síla Fd [N] 500.0

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Systém vedení
křížová válečková vedení s hladkým chodem

Monitorování
magnetickým snímačem

Spouštění
návrat pružiny pomocí pružinových sil

Tělo
tvrdá eloxovaná hliníková slitina, funkční díly z tvrzené oceli

Rozsah dodávky
Kompenzační jednotka v objednané variantě, prvky pro mechanické připojení a bezpečnostní informace. Návody pro konkrétní produkt si můžete stáhnout na stránkách schunk.com/downloads-manuals.

Záruka
24 měsíců