AGE-XY-080-P
ID 324481
Alternativní produkty:
- Ausgleichsweg XY: ± 4 mm
- Werkstückgewicht: 15 kg
- Empfohlenes Handlinggewicht Positionsspeicher: 4 kg
- Auslenkung rotatorisch: ± 16 °
- Kolbenkraft Positionsspeicher: 580 N
- Kraft Fz max.: 750 N
- Kraft Fd max.: 3200 N
Technické údaje
| Ausgleichsweg XY [mm] | ± 4 |
|---|---|
| Auslenkung rotatorisch [°] | ± 16 |
| Empfohlenes Handlinggewicht vertikal [kg] | 15.0 |
| Empfohlenes Handlinggewicht horizontal [kg] | 10.0 |
| Empfohlenes Handlinggewicht Positionsspeicher [kg] | 4.0 |
| Verriegelungskraft [N] | 580.0 |
| Max. Belastungskraft verriegelt [N] | 310.0 |
| Kolbenkraft Positionsspeicher [N] | 580.0 |
| Max. radiale Kraft, Positionsspeicher [N] | 145.0 |
| Rotationsmoment Positionsspeicher [Nm] | 4.0 |
| Max. Abstand Verschiebekraft Z [mm] | 200.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 2.5 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 8.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Wiederholgenauigkeit [mm] | 0.1 |
| Anschluss roboterseitig | ISO 9409-1-80-6-M8 |
| Eigenmasse [kg] | 1.5 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 60.0 |
| Durchmesser D [mm] | 100.0 |
| Höhe Z [mm] | 62.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 30.0 |
| Moment My max. [Nm] | 30.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 9.0 |
| Kraft Fz max. [N] | 750.0 |
| Max. Kraft Fd [N] | 3200.0 |
Dimensionen und max. Belastungen
Funktionsschema
Lastdiagramm
Dimensionen und max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die max. Summe aller Belastungen (Beschleunigungskräfte und -momente, Prozesskräfte etc.), die auf die Ausgleichseinheit wirken dürfen, um eine fehlerfreie Funktion zu gewährleisten.
Funktionsschema
Lastdiagramm
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Führungssystem
Robuste Gleitführung
Überwachung
durch Magnetschalter
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gehäuse
harteloxierte Aluminiumlegierung, Funktionsteile aus gehärtetem Stahl
Lieferumfang
Ausgleichseinheit in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.
Gewährleistung
24 Monate