arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FUS-111B Podobné zobrazení

FUS-111B

ID 320519

Vkládací jednotka FUS, Velikost: 100, se zamykáním

  • Kompenzace XY: 2.2 mm
  • Vychýlení rotační: 5 °
  • Posun pevnosti: 11 N/mm
  • Vzdálenost od středu kompenzace: 120 mm
  • Max. síla Fz : 44 N
  • Max. síla Fd: 1300 N
Uzamčení se zamykáním
Kompenzace XY [mm] 2.2
Úhlové vychýlení [°] 1.1
Rotační kompenzační úhel [°] 5
Posun pevnosti [N/mm] 11.0
Vzdálenost od středu kompenzace [mm] 120.0
Opakovatelná přesnost [mm] ± 0.026
Vlastní hmotnost [kg] 0.31
Min. provozní tlak [bar] 5.0
Max. provozní tlak [bar] 6.0
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Max. síla Fx/Fy vertikální instalace [N] 45.0
Max. síla Fx/Fy horizontální montáž [N] 8.9
Uzamykací síla Fz [N] 44.0
Max. síla Fd [N] 1300.0
Průměr D [mm] 80.0
Výška Z [mm] 45.0
Max. moment Mx [Nm] 5.1
Max. moment My [Nm] 5.1

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Monitorování
pomocí indukčních polohových snímačů

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Materiál
Elastomerový materiál

Tělo
Hliník

Rozsah dodávky
bez montážních šroubů

Záruka
24 měsíců