arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
LM 300-H125-ASP Podobné zobrazení

LM 300-H125-ASP

ID 314488

Univerzální lineární osa LM, Velikost: 300, pneumatický, Válec pístnice, Bezvůlové předpjaté příčné válečkové vedení, se zámkem tyče

  • Max. zdvih: 125 mm
Zdvih [mm] 125.0
rozšíření výkonu [N] 753.0
zatáhnout sílu [N] 633.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Průměr pístu [mm] 40.0
Průměr tyče [mm] 16.0
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Objem válce/10 mm na dvojitý zdvih [cm³] 12.57
Celková délka [mm] 424.0
Třída ochrany IP 40
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Čistota místnosti třída ISO 14644-1 6
Stav certifikace Třída čistého prostoru ISO 14644-1 1999
Vlastní hmotnost [kg] 7.71
Koncepce pohonu Válec pístnice
Délka X [mm] 424.0
Šířka Y [mm] 90.0
Výška Z [mm] 85.0
Max. moment Mx [Nm] 114.0
Max. moment My [Nm] 117.0
Max. moment Mz [Nm] 58.5
Vzdálenost N (pro momentové zatížení) [mm] 64.5
Max. axiální síla Fz max. [N] 2150.0
Varianta s přídržnou brzdou ano

General notes about the series

Repeat accuracy
is defined as a distribution of the end positions for 100 consecutive cycles.

Travel times
are pure movement times of the slide or the base body. Valve switching times, hose filling times, or PLC reaction times are not a part of this and are to be considered when cycle times are calculated.

Stroke
is the maximum nominal stroke of the unit. It can be shortened on both sides by the shock absorbers.

Layout or control calculation
For configuration or control calculation of the units, we recommend to use our Toolbox software, which is available online. Verifying the sizing of the selected unit is absolutely necessary, as otherwise overloading may occur.

Ambient conditions
The modules are mainly designed for the use in clean ambient conditions. Please note that the life time of the modules can shorten if they are used in harsh ambient conditions, and that SCHUNK cannot assume liability in such cases. Please contact us for assistance.

Housing material
Aluminum alloy, anodized

Guidance
Backlash-free, pre-loaded cross roller guide

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Scope of delivery
Shock absorber and driver for proximity switch

Warranty
24 months

Service life characteristics
on request