ERS
Universal rotary unit
This product is being discontinued and will only be available for a limited period of time.
Learn more and get in touch here.
Phased out date: Jul 1, 2027
Alternative products:
Electrical rotary unit with torque motor and angle of rotation > 360° as well as the optional pneumatic brake and rotary feed-through, and if desired increased protection class (IP54)
Description
优势 - 您将获益
- 集成力矩驱动
位置、速度和扭矩受控,扭矩高且使用灵活 - 大中孔
用于管线和介质软管的馈通连接 - 紧凑设计
最小干扰轮廓,用于有限空间 - 简便系统整合
通过标准编码器接口(正弦/余弦) - 通用启动选项
兼容各类外部第三方控制器(例如,西门子 Sinamics 或博世 Rexroth IndraDrive)便于集成到现有的控制系统。 - 选配气动止动闸
停机时仍保持在原位
选件和特殊信息
- 使用气动止动闸
安装的制动器仅设计为用作止动闸。因此,它仅可以在静止时启动。不允许用作操作制动器,会加剧磨损。 - 带气动保持制动器的循环时间设计
根据旋转模块的尺寸,气动操作制动器的活塞填充时间在 100 到 200 ms 之间。此时间已永久保存在西门子和博世力士乐控制器的标准参数集中。 - 电气旋转通道
由于集成密封件和滑环,带有旋转通道的 ERS 可达最大旋转速度 250 rpm。每条信号线(M8 连接器上 4 针接口)的电流负载为 2 A。通过 M8 连接器的 1 针的电流不得超过4 A。