OSE-A40-4-90-L
Univerzální rotační jednotka
ID 354444
Tento produkt je výběhový typ.
Alternativní produkty:
Univerzální rotační jednotka OSE, Velikost: 40, pneumatický, Úhel rotace: 90 °, Nastavitelnost koncové polohy: 2 °, Směr otáčení: Levá, Tlumení koncové polohy: hydr. tlumič
- Krouticí moment: 11.5 Nm
Technické údaje
| Produktová skupina | Univerzální rotační jednotka |
|---|
Diagramy jsou platné pro základní jednotky a pro aplikace se svislou osou otáčení, stejně jako pro absolutně centrická zatížení s vodorovnou osou otáčení a s provozním tlakem 6 barů. Musí být dodrženy doby otáčení na škrcení, jinak by se mohla snížit životnost. Rádi vám pomůžeme navrhnout systém i pro jiné aplikace. Kromě toho je nástroj pro navrhování rotačních jednotek SCHUNK k dispozici online.
Materiál těla
Hliník
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku
Rozsah dodávky
Regulační průtoková spojka, montážní šrouby, O-kroužky pro přímé připojení, upevňovací šrouby, montážní a provozní návod s prohlášením výrobce
Záruka
24 měsíců