arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
PRH 075-100-PB-65 Podobné zobrazení

PRH 075-100-PB-65

ID 306895

Stock faible
Miniaturní rotační jednotka PRH, Velikost: 075, elektrické, Komunikační rozhraní: PROFIBUS, Úhel rotace: > 360 °, Střední poloha: volně programovatelná

  • Převodový poměr : 100:1
  • Krouticí moment: 6.8 Nm
  • Jmenovitý proud: 4.4 A
  • Napájení: 24 V
  • Třída ochrany IP: 65
Špičkový krouticí moment [Nm] 28.0
Jmenovitý krouticí moment [Nm] 6.8
Jmenovité otáčky [1/min] 30.0
Max. rychlost otáčení [1/min] 60.0
Max. přípustný hmotnostní moment setrvačnosti [kgm²] 0.3
Opakovatelná přesnost [°] 0.004
Čelní házivost [mm] 0.01
Obvodová házivost [mm] 0.01
Převod 100:1
Max. moment My [Nm] 75.0
Max. síla Fx  [N] 500.0
Max. síla Fz  [N] 500.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.55
Min. okolní teplota [°C] 0.0
Max. okolní teplota [°C] 40.0
Třída ochrany IP 65
Délka X [mm] 142.5
Šířka Y [mm] 75.0
Výška Z [mm] 69.5
Jmenovité napětí [V] 24.0
Jmenovitý proud [A] 4.4
Max. proud [A] 12.3
Řídící elektronika integrované
Napájení [V] 24.0
Systém enkodéru Enkodér (inkrementální)
Rozhraní PROFIBUS, USB (parametrizace)
Rozhraní PROFIBUS [Mbit/s] 12.0
Rozhraní USB Zařízení
Počet digitálních vstupů 4.0
Počet digitálních výstupů 0.0
Maximální krouticí momenty slouží jako krátkodobé rezervy při akceleraci a prodlevách.

Obecné pokyny k řadě

Časy otáčení
je doba, která uplyne mezi uvolněním modulu z klidové polohy a jeho návratem do klidové polohy Spínací časy relé nebo reakční časy PLC nejsou zahrnuty ve výše uvedených časech a je tudíž nutné je vzít v úvahu při stanovení délky cyklů. V závislosti na zatížení může být nutné započítat do času cyklu přerušení provozu.

Opakovatelná přesnost
Je definována jako rozpětí cílové polohy pro 100 po sobě jdoucích polohovacích cyklů.

Jmenovité proudy
mohou být spouštěny trvale. V případě hodnot proudu pohybujících se v rozmezí od jmenovitého proudu až do maximálního proudu je nutné se řídit odpovídající dokumentací.

Špičkový krouticí moment
Maximální krouticí momenty slouží jako krátkodobé rezervy při akceleraci a prodlevách.

Materiál těla
Hliníková slitina

Spouštění
servoelektrický, pomocí bezkartáčového stejnosměrného servomotoru

Princip fungování
Převody Harmonic drive® s přímým pohonem pomocí bezkartáčového stejnosměrného servomotoru

Rozsah dodávky
Štítek s QR kódem ke stažení softwaru pro zprovoznění, bezpečnostní informace (pokyny pro konkrétní výrobek jsou k dispozici online), funkční modul pro řízení pomocí systému Siemens S7.

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání