SFL-64-E-180
ID 304068
- Krouticí moment: 3.6 Nm
Technické údaje
| Úhel rotace [°] | 180 |
|---|---|
| Nastavitelnost koncové polohy [°] | 180 |
| Tlumení koncové polohy | Elastomer |
| Krouticí moment [Nm] | 3.6 |
| Třída ochrany IP | 52 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.71 |
| Doba otáčení (1x jmenovitý úhel otáčení) bez dodatečného zatížení [s] | 0.18 |
| Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel) [cm³] | 85.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 6.5 |
| Průměr připojovací hadice | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Min. okolní teplota [°C] | -10.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 90.0 |
| Max. přípustná setrvačnost konstrukce | 250.0 |
| Opakovatelná přesnost [°] | 0.05 |
| Délka X [mm] | 64.0 |
| Šířka Y [mm] | 73.5 |
| Výška Z [mm] | 76.0 |
| Max. moment My [Nm] | 0.5 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 50.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty a mohou se objevovat současně. Škrcení vstupního vzduchu je nutné k zajištění toho, aby jednotka dokázala najet do koncových poloh bez rázů. Jinak se snižuje životnost.
Obecné pokyny k řadě
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.
Poloha příruby
je vždy zobrazena v levé koncové poloze. Z této polohy se příruba otáčí doprava. Šipka značí směr otáčení.
Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.
Materiál otočné lopatky
Ocel
Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
Lopatková otočná jednotka
Rozsah dodávky
Středící pouzdra, středící kolíky, O-kroužky pro přímé připojení, příručka montáže a provozu s prohlášením výrobce
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání