arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
SKE 22 Podobné zobrazení

SKE 22

ID 351102

Miniaturní otočná hlava SKE, Velikost: 22, pneumatický, bez přívodu, Úhel rotace: 90 °, Nastavitelnost koncové polohy: 5 °

  • Krouticí moment: 0.75 Nm
Úhel rotace [°] 90
Nastavitelnost koncové polohy [°] 5
Krouticí moment [Nm] 0.75
Třída ochrany IP 30
Vlastní hmotnost [kg] 0.2
Doba otáčení (1x jmenovitý úhel otáčení) bez dodatečného zatížení  [s] 0.8
Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel) [cm³] 20.0
Jmenovitý provozní tlak [bar] 4.0
Min. provozní tlak [bar] 1.0
Max. provozní tlak [bar] 6.0
Průměr připojovací hadice 4.3 x 3 x 0.65
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 50.0
Opakovatelná přesnost [°] 0.03
Délka X [mm] 74.0
Šířka Y [mm] 56.0
Výška Z [mm] 56.0
Max. moment My [Nm] 19.0
Max. síla Fx  [N] 380.0

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Krouticí moment
je určeno ve vztahu k ose otáčení a při jmenovitém provozním tlaku 4 barů

Přímá adaptace chapadel
Některá chapadla RH lze připojit přímo přes přírubu k SKE bez použití adaptéru. V tomto případě prosím věnujte pozornost vyobrazení šroubového spojení.

Materiál těla
Hliník

Materiál (vnitřních) funkčních dílů
Ocel

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
dvojčinný píst s ozubeným převodem

Rozsah dodávky
Malé díly pro montáž, ventily řízení průtoku, montážní a provozní návod s prohlášením výrobce.

Záruka
24 měsíců