SRH-plus 40-H-M8
ID 359381
- Počet průchodů médií: 8
- Velikost E-spojek na výstupním konci: M8
- Krouticí moment: 19.1 Nm
Technické údaje
| Úhel rotace [°] | 180 |
|---|---|
| Nastavitelnost koncové polohy [°] | 3 |
| Krouticí moment [Nm] | 19.1 |
| Třída ochrany IP | 67 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 6.9 |
| Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel) [cm³] | 336.0 |
| Čas otáčení bez zatížení těla [s] | 1.6 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 3.0 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Průměr připojovací hadice | 6 x 3.9 x 1.05 |
| Počet průchodů médií | 8.0 |
| Max. tlak v kapalinovém přívodu [bar] | 8.0 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Opakovatelná přesnost [°] | 0.05 |
| Počet E-spojek na výstupním konci | 9.0 |
| Velikost E-spojek na výstupním konci | M8 |
| Max. napětí [V] | 24.0 |
| Max. proud vodičem [A] | 1.0 |
| Max. proud [A] | 1.0 |
| Délka X [mm] | 121.5 |
| Šířka Y [mm] | 183.9 |
| Výška Z [mm] | 186.9 |
| Max. moment Mx [Nm] | 68.0 |
| Max. axiální síla Fz max. [N] | 2900.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Max. přípustná setrvačnost J
Rozměry a maximální zatížení
Uvedené momenty a síly jsou statické hodnoty a mohou se objevovat současně. Škrcení vstupního vzduchu je nutné k zajištění toho, aby jednotka dokázala najet do koncových poloh bez rázů. Jinak se snižuje životnost.
Max. přípustná setrvačnost J
- Osa X:
- Doba otáčení
- Osa Y:
- Hmotnostní moment setrvačnosti
- Horní část osy X:
- Cykly za hodinu
Na požádání vám rádi pomůžeme s návrhem dalších aplikací. Obraťte se na nás.
Obecné pokyny k řadě
Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.
Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.
Krouticí moment v koncových polohách
Dovolujeme si upozornit, že pohyb v rozmezí několika stupňů od koncové polohy (přibližně 2°) je poháněn silou jediného hnacího pístu. Moduly poháněné dvěma písty tak disponují v tomto rozmezí pouze polovičním jmenovitým krouticím momentem. Použitím externího dorazu lze dosáhnout plného krouticího momentu i v koncových polohách.
Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.
Standardní podmínky
Uvedené technické údaje platí pro prostředí o teplotě 20 °C s atmosferickým tlakem.
Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná
Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku
Rozsah dodávky
Středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, montážní a provozní návod s prohlášením výrobce
Záruka
24 měsíců
Parametry životnosti
na vyžádání