KA BG19F-L 19P-1000
Kabelový konektor
ID 302171
Přímý konektor kabelu s kabelem, strana robotu, 19F, Strana masteru
- Úhel: 0 °
- Počet čepových kontaktů: 19
- Délka kabelu: 10 m
- M16, 19 pinů, zdířka, přímé provedení, 10m kabel, otevřené vodiče
Výkresy
Hlavní pohled KV-19F-0
Přiřazení čepu
Kabelová zástrčka/prodloužení kabelu
Hlavní pohled KV-19F-0
Upozorňujeme, že zobrazený výkres je pohled na základní produkt. Jednotlivé produktové varianty jsou doplněny následujícími výkresy. Věnujte pozornost také tomuto katalogovému listu produktu.
Na výkresu je znázorněna základní verze chapadla s uzavřenými čelistmi bez zohlednění níže popsaných možností.
- 06
- Kabelový průměr, který se má použít
- 90
- Rovná zásuvka
- 91
- Rovná zástrčka
Přiřazení čepu
- 12
- Strana masteru
- 13
- Strana adaptéru
- 90
- Samičí konektor
- 91
- Samčí konektor
Kabelová zástrčka/prodloužení kabelu
- 90
- Přímá zástrčka/zdířka s prodlužovacím kabelem
- 91
- Úhlová zástrčka/zdířka s prodlužovacím kabelem
Podrobné informace a další kabelové konektory naleznete na webové stránce schunk.com