KAS-19B-A-0-C
Kabelový konektor
ID 301284
Přímý konektor kabelu, strana nástroje, 19B, Strana adaptéru
- Počet čepových kontaktů: 19
- Bajonet, 19 pinů, zástrčka, přímé provedení
Technické údaje
| Adaptér | ano |
|---|
Kompatibilní s SWO-G19, SWO-K19, SWO-R19, SWO-S19
Bajonet, 19 pinů, zástrčka, přímé provedení
Bajonet, 19 pinů, zástrčka, přímé provedení
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.