arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
OPR-061-P10 Podobné zobrazení

OPR-061-P10

ID 321363

Protikolizní snímač / snímač ochrany proti přetížení OPR, Velikost: 061, včetně návratu pružiny, resetování: automatisch

  • Vychýlení rotační: ± 20 °
  • Max. síla Fd: 880 N
  • Spouštěcí moment pružiny: 96 N
Osové vychýlení [mm] 5.6
Úhlové vychýlení [°] ± 11
Vychýlení rotační [°] ± 20
Min. spouštěcí moment, úhlový Mx, My [Nm] 10.3
Min. spouštěcí moment, rotační Mz [Nm] 10.1
Min. spouštěcí síla, axiální Fd [N] 289.0
Max. síla Fd [N] 880.0
Spouštěcí moment pružiny [N] 96.0
Krouticí moment uvolnění pružin, úhlový [Nm] 3.5
Krouticí moment uvolnění pružin, rotační [Nm] 3.3
Min. průchodní napětí [V] 10.0
Max. napájecí napětí [V] 30.0
Opakovatelná přesnost [mm] ± 0.025
Odpovědnost [mm] 0.5
Opakovatelná přesnost, rotační [min] 5.0
Min. provozní tlak [bar] 1.4
Max. provozní tlak [bar] 5.5
Vlastní hmotnost [kg] 0.33
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Průměr D [mm] 60.0
Výška Z [mm] 45.1
Max. moment Mx [Nm] 28.0
Max. moment My [Nm] 28.0
Max. moment Mz [Nm] 24.4

General notes about the series

Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.

Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Operating principle
integrated cylinder pistons

Scope of delivery
Collision and overload sensor in the ordered variant, elements for electrical connection and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.

Warranty
24 months