SWO-F2HG14B-A
ID 1326393
- Počet průchodů médií: 2
Technické údaje
Vhodné pro | Adaptér pro rychlovýměnný systém |
---|---|
Schéma šroubování | J |
Typ přenosu | Hydraulika |
Vlastní hmotnost [kg] | 0.61 |
Min. okolní teplota [°C] | 5 |
Max. okolní teplota [°C] | 60 |
Počet průchodů médií | 2 |
Připojení | G1/4" |
Typ média | Hydraulika, voda |
Objemový průtok KV [m³/h] | 0.39 |
Max. provozní tlak [bar] | 207 |
Výstupní připojení | osové |
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.