FTE-AXIA80-DUAL SI-75-4/SI-150-8
ID 1392577
- Vyhodnocení prostřednictvím: EtherCAT
- Rozsah měření Fx, Fy: ± 75 N
- Rozsah měření Fz: ± 235 N
- Rozsah měření Mx, My: ± 4 Nm
- Rozsah měření Mz: ± 4 Nm
- Třída ochrany IP: 64
Información técnica
| Vyhodnocení prostřednictvím | EtherCAT |
|---|---|
| Materiál těla | Hliník |
| Vedení snímače | 4 m, konektor M8 na konektoru M12 |
| Ovládací linka | Rozdělovač Y 4 m, konektor M12 na konektor RJ-45 a 3kolíkové napájení (holý svazek vodičů) |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.28 |
| Kalibrace 1 | SI-75-4 |
| Rozsah měření Fx, Fy [N] | ± 75 |
| Rozsah měření Fz [N] | ± 235 |
| Rozsah měření Mx, My [Nm] | ± 4 |
| Rozsah měření Mz [Nm] | ± 4 |
| Kalibrace 2 | SI-150-8 |
| Rozsah měření Fx, Fy [N] | ± 150 |
| Rozsah měření Fz [N] | ± 470 |
| Rozsah měření Mx, My [Nm] | ± 8 |
| Rozsah měření Mz [Nm] | ± 8 |
| Přetížení Fx, Fy [N] | ± 2350 |
| Přetížení Fz [N] | ± 7500 |
| Přetížení Mx, My [Nm] | ± 40 |
| Přetížení Mz [Nm] | ± 40 |
| Rezonanční frekvence Fx, Fy, Mz [Hz] | 1500.0 |
| Rezonanční frekvence Fz, Mx, My [Hz] | 1500.0 |
| Rozlišení Fx, Fy [N] | 0.04 |
| Rozlišení Fz [N] | 0.04 |
| Rozlišení Mx, My [Nm] | 0.002 |
| Rozlišení Mz [Nm] | 0.002 |
| Třída ochrany IP | 64 |
| Průměr D [mm] | 82.0 |
| Výška Z [mm] | 25.4 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Všechny síly a momenty působící na snímač musí být ve stanoveném měřicím rozsahu.
Překročení rozsahu měření snižuje maximální počet zatěžovacích cyklů a může vést k poškození snímače. Pokud aplikace překračuje měřicí rozsah, kontaktujte nás.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Přesnost měření
< 2 % hodnoty horního limitu rozsahu měření při 22 °C
Vyhodnocení prostřednictvím
EtherCAT, Ethernet, RS-422, RS-485
Záruka
12 měsíců