arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
FTN-Nano-17 SI-12-0.12 Podobné zobrazení

FTN-Nano-17 SI-12-0.12

silový momentový snímač
silový momentový snímač FT, Velikost: Nano17

  • Vyhodnocení prostřednictvím: EtherNet/IP
  • Rozsah měření Fx, Fy: ± 12 N
  • Rozsah měření Fz: ± 17 N
  • Rozsah měření Mx, My: ± 0.12 Nm
  • Rozsah měření Mz: ± 0.12 Nm
Vyhodnocení prostřednictvím EtherNet/IP
Vlastní hmotnost [kg] 0.0091
Kalibrace SI-12-0.12
Rozsah měření Fx, Fy [N] ± 12
Rozsah měření Fz [N] ± 17
Rozsah měření Mx, My [Nm] ± 0.12
Rozsah měření Mz [Nm] ± 0.12
Přetížení Fx, Fy [N] ± 250
Přetížení Fz [N] ± 480
Přetížení Mx, My [Nm] ± 1.6
Přetížení Mz [Nm] ± 1.8
Rezonanční frekvence Fx, Fy, Mz [Hz] 7200.0
Rezonanční frekvence Fz, Mx, My [Hz] 7200.0
Rozlišení Fx, Fy [N] 0.004
Rozlišení Fz [N] 0.004
Rozlišení Mx, My 0.015
Rozlišení Mz 0.015
Průměr D [mm] 17.0
Výška Z [mm] 14.5
Prosím, vezměte na vědomí, že rozměry, vlastní hmotnost a rezonanční frekvence verzí s IP ochranou se liší od základních verzí.

Obecné pokyny k řadě

Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.

Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.

Přesnost měření
< 1 % hodnoty horního limitu rozsahu měření při 22 °C

Ochrana před odstřikující vodou
IP 60, 65, 68 volitelně k dispozici

Tělo
Hliník a nerezová ocel

Záruka
12 měsíců