FTN-Omega-160 SI-1500-240
- Vyhodnocení prostřednictvím: EtherNet/IP
- Rozsah měření Fx, Fy: ± 1500 N
- Rozsah měření Fz: ± 3750 N
- Rozsah měření Mx, My: ± 240 Nm
- Rozsah měření Mz: ± 240 Nm
Technické údaje
| Vyhodnocení prostřednictvím | EtherNet/IP |
|---|---|
| Vlastní hmotnost [kg] | 2.72 |
| Kalibrace | SI-1500-240 |
| Rozsah měření Fx, Fy [N] | ± 1500 |
| Rozsah měření Fz [N] | ± 3750 |
| Rozsah měření Mx, My [Nm] | ± 240 |
| Rozsah měření Mz [Nm] | ± 240 |
| Přetížení Fx, Fy [N] | ± 18000 |
| Přetížení Fz [N] | ± 48000 |
| Přetížení Mx, My [Nm] | ± 1700 |
| Přetížení Mz [Nm] | ± 1900 |
| Rezonanční frekvence Fx, Fy, Mz [Hz] | 1300.0 |
| Rezonanční frekvence Fz, Mx, My [Hz] | 1000.0 |
| Rozlišení Fx, Fy [N] | 0.25 |
| Rozlišení Fz [N] | 0.5 |
| Rozlišení Mx, My | 0.05 |
| Rozlišení Mz | 0.025 |
| Průměr D [mm] | 156.5 |
| Výška Z [mm] | 55.9 |
Rozměry a maximální zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Všechny síly a momenty působící na snímač musí být ve stanoveném měřicím rozsahu.
Překročení rozsahu měření snižuje maximální počet zatěžovacích cyklů a může vést k poškození snímače. Pokud aplikace překračuje měřicí rozsah, kontaktujte nás.
Obecné pokyny k řadě
Náročné podmínky prostředí
Upozorňujeme, že v případě použití v náročných podmínkách prostředí (např. s chladivem nebo prachem při odlévání a broušení) může být významně snížena životnost jednotek a my tak nebudeme moci uznat záruky. V mnoha případech však dokážeme nalézt řešení. Obraťte se na nás s žádostí o pomoc.
Manipulační hmotnost
je poloha celkového zatížení na přírubě. Při zpracování návrhu je třeba dbát na přípustné síly a momenty. Vezměte prosím na vědomí, že překročení doporučené manipulační hmotnosti zkracuje životnost.
Přesnost měření
< 1 % hodnoty horního limitu rozsahu měření při 22 °C
Ochrana před odstřikující vodou
IP 60, 65, 68 volitelně k dispozici
Tělo
Hliník a nerezová ocel
Záruka
12 měsíců