arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Změňte výběr země, abyste získali informace o produktech, službách a kontaktních osobách, které jsou důležité pro vaši lokalitu.
CMS 100-A

CMS 100-A

Manuální výměnný systém

ID 1545366

Manuální výměnný systém CMS, Velikost: 100, Adaptér pro manuální výměnu, manuální

  • Počet průchodů médií: 12
  • Max. síla Fz : 1800 N
  • Max. celkové užitečné zatížení: 43 kg
Doporučená manipulační hmotnost [kg] 43.0
Opakovatelná přesnost [mm] 0.02
Vlastní hmotnost [kg] 1.04
Počet pneumatických průchodů 12.0
Přívody pro radiální použití 12.0
Závitová přípojka vzduchu pneumatického průchodu (radiální) G1/8"
Spojovací příruba, strana nástroje ISO 9409-1-100-6-M8
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Výška Z [mm] 28.0
Schéma šroubování J
max. statická tahová síla Fz [N] 1800.0
Max. dynamický moment Mx/My [Nm] 230.0
Max. dynamický moment Mz [Nm] 230.0
Max. statický moment Mx/My [Nm] 500.0
Max. statický moment Mz [Nm] 1185.0
* Vezměte na vědomí, že výšky výměnného masteru (ZK) a adaptéru výměny (ZA) se liší. Součet představuje celkovou výšku propojeného výměnného systému.

General notes about the series

Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.

Handling weight
is the weight of the total load attached to the flange. When designing, the permissible forces and moments have to be paid attention to. Please note that exceeding the recommended handling weight will shorten the lifespan.

Actuation
Manual via locking lever

Operating principle
The head and adapter are locked and unlocked with a pin by operating the manual lever.

Housing
The housing consists of high-strength, hard-coated aluminum alloy. The functional components are made of hardened steel.

Warranty
24 months