CPS 1210-K-S
ID 1639338
- Vergrendelingsdetectie: 3x geïntegreerd
- Kracht Fz max.: 93000 N
Technické údaje
| Variant | Standaard uitvoering |
|---|---|
| Vergrendelingsdetectie | 3x geïntegreerd |
| Vergrendelingskracht [N] | 93000.0 |
| Veerkracht (bedieningszuiger) [N] | 1134.0 |
| Rondloopnauwkeurigheid [mm] | 0.015 |
| Gewicht [kg] | 21.5 |
| Max. afstand bij vergrendeling [mm] | 1.0 |
| Max. toelaatbare XY-offset [mm] | ± 2 |
| Max. toelaatbare hoekoffset XY [°] | ± 0.7 |
| Max. toelaatbare hoekoffset Z [°] | ± 1 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Min. werkdruk [bar] | 4.5 |
| Max. werkdruk [bar] | 7.0 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Schroefaansluitschema | L2-zijde A, L-zijde B/C/D/E/F |
| Openingstijd [s] | 1.0 |
| Sluitingstijd [s] | 1.0 |
| Cilindervolume per dubbele slag [cm³] | 942.0 |
| Max. dynamisch buigmoment Mx [Nm] | 11000.0 |
| Max. dynamisch buigmoment My [Nm] | 11000.0 |
| Max. dynamisch buigmoment Mz [Nm] | 5500.0 |
| Max. statisch moment Mx [Nm] | 33000.0 |
| Max. statisch moment My [Nm] | 33000.0 |
| Max. statisch moment Mz [Nm] | 16500.0 |
| Kracht Fx max. [N] | 66000.0 |
| Force Fy max. [N] | 66000.0 |
| Kracht Fz max. [N] | 93000.0 |
| Kracht Fx max. dynamisch [N] | 22000.0 |
| Kracht Fy max. dynamisch [N] | 22000.0 |
| Kracht Fz max. dynamisch [N] | 31000.0 |
De afstandsplaat COS Z59-A-STB, ID 1640082, is bij de levering van de CPS 1210-A inbegrepen.
Max. belasting
Belastingsdiagram
Max. belasting
Dit is de som van alle statische belastingen die op het wisselsysteem mogen inwerken op de gereedschapswisselaar.
Belastingsdiagram
- Osa X:
- Hendelarm
- Osa Y:
- Max. laadvermogen
Algemene opmerkingen over de reeks
Ruwe omgevingscondities
Let op: het gebruik onder zware omgevingscondities (bijv. in koelbereik of bij giet- en slijpstof) kan de levensduur van de eenheden aanzienlijk verkorten; hiervoor stellen wij ons niet aansprakelijk. In veel gevallen kunnen we echter wel een oplossing vinden. Neem contact met ons op voor assistentie.
Minimale druk
De minimumdruk is de vereiste minimumdruk om het systeem te vergrendelen. Deze druk moet continu aanwezig zijn tijdens de werking.
Zelfhoudend
De automatische gereedschapswisselaar heeft een zelfklemmende functie die voorkomt dat het gereedschap eraf valt als de druk wegvalt. De wisselmaster en wisseladapter kunnen van elkaar worden gescheiden door de zuiger pneumatisch te bedienen.
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Werkingsprincipe
zuigerbediende kogels met geïntegreerde veer (om de vergrendelde zuigerpositie te ondersteunen)
Mediadoorvoer
variabel via aanbouw-doorvoermodules, afhankelijk van de grootte van de eenheid
Behuizing
De behuizing bestaat uit een hardgecoate aluminiumlegering van hoge sterkte. De functionele componenten zijn gemaakt van corrosiebestendig gehard staal.
Garantie
24 maanden
Kenmerken levensduur
op verzoek