Spolehlivá a bezpečná výměna nástrojů v citlivém výrobním prostředí díky hygienickému provedení
Bezpečná a spolehlivá výměna nástrojů v aseptických prostorách je klíčovým procesním krokem – zároveň je také typickým zdrojem chyb v každodenním pracovním životě. Náš systém výměny nástrojů umožňuje rychlou a důslednou výměnu nástrojů v citlivém výrobním prostředí a zároveň splňuje nejvyšší hygienické požadavky. Umožňuje omezit manuální zásahy, zjednodušit změny šarží a vytvořit flexibilní základ pro stabilní a spolehlivé procesy.
Jaké jsou výhody pro Vás
- Spolehlivé a bezpečné použití v aseptickém prostředí
Jeho použití v aseptickém výrobním prostředí je podpořeno materiály vyhovujícími požadavkům FDA, vhodností pro čisté prostory podle normy ISO 14644 a konstrukcí vyhovující požadavkům GMP (příloha 1), což rovněž snižuje nároky na validaci.
- Flexibilní změny šarží bez nutnosti manuálního zásahu
Změny šarží lze provádět efektivně a bez manuálních zásahů - dokonce i u šarží velikosti 1 a personalizované výroby léčiv.
- Správný systém výměny nástrojů pro každý požadavek
Lze jej přesně navrhnout z hlediska velikosti, rozsahu síly, přenosu média a typu pohonu.
Manipulace a plnění ampulek
Ampulky se do přenosové stanice ukládají jednotlivě. Tam je další robot, který je odebere a přepraví na plnicí linku. Po procesu se ampulky vloží do zásobníku a chapadlo se automaticky vymění. Nové chapadlo ukládá zásobníky na dopravní pás a přepravuje je do balicí stanice. Aseptický systém výměny nástrojů v kombinaci s roboty zajišťuje efektivní a bezpečné plnění a přesnou manipulaci s ampulkami.
Spolehlivá výměna nástrojů
Spojte se s námi. Společně si ujasníme Vaše požadavky, posoudíme integraci do Vašich procesů a v případě potřeby Vás podpoříme ve společném vývojovém projektu.