arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
PVP-L30-22 820x430 Podobné zobrazení

PVP-L30-22 820x430

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

ID 1358597

Příslušenství pro standardní magnetickou upínací techniku

Vlastnosti produktu:
  • 18násobná pólová deska
  • Pro frézování kontur a neobvyklých tvarů.
  • Technologie: Paralelní pól
  • Vhodné pro: MFPS-A1-L30 820 x 430
Technické údaje:
  • Rozměry: 820 x 430 x 22 mm
  • Rozteč pólů: 30 mm + 10 mm
  • Vlastní hmotnost: 50 kg
Longitud [mm] 820.0
Ancho [mm] 430.0
Altura [mm] 22.0
Peso [kg] 50.0

Material suministrado
Placa de polos, tornillos de fijación