WTG-A 100
Rychlovýměnné čelisti
ID 1479317
Standardní upínací čelisti
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- Rychlovýměnná čelist s montážními závity
- Pro uchycení upínacích vložek nebo upínacích lišt
- Vhodné pro: Svěrák TANDEM BWA, velikost 100
- Rozměry: 46,4 x 55 x 16 mm
- Vlastní hmotnost: 0.3 kg
Technické údaje
| Ancho [mm] | 55.0 |
|---|---|
| Altura [mm] | 16.0 |
| Indicado para | 100 |
| Peso [kg] | 0.3 |
Material suministrado
Mordazas de cambio rápido